免维护钢/PTFE FRP 滑动接触面组合

基本额定使用寿命可通过以下公式计算

Gh = b1 b2 b3 [KM / (p v)]

或者

G = 60 f Gh



Gh=基本额定使用寿命,运行时数 [h]
G=基本额定使用寿命,摆动次数
b1=载荷条件系数(table 1)
b2=温度系数(diagram 1)
b3=滑动系数(table 2)
KM=材料常数(table 2)
p=给定轴承载荷 [N/mm2]
v=平均滑动速度 [m/s]
f=摆动频率[min–1]

备注:

  1. 对于不定期补充润滑的轴承,采用上述公式计算出的基本额定使用寿命可增加一倍 (润滑重新润滑)
  2. 额定使用寿命的计算应考虑到载荷和滑动速度的影响。 在轻载及/或滑动速度低的情况下,得出的使用寿命相对较长。 使用寿命越长,灰尘、水分和腐蚀等污染物的影响就越重要。 根据不同的工作条件,可能无法精确计算使用寿命。
SKF logo