免维护钢/PTFE 烧结铜滑动接触面组合

基本额定使用寿命可通过以下公式计算

Gh = b1 b2 [1 400 / p1,3 v)]

或者

G = 60 f Gh


Gh=基本额定使用寿命,运行时数 [h]
G=基本额定使用寿命,摆动次数
b1=载荷条件系数 (表格 1)
b2=温度系数(图表 1
p=给定轴承载荷 [N/mm2]
v=平均滑动速度 [m/s]
f=摆动频率 [min–1]

备注:

基本额定使用寿命的计算应考虑到载荷和滑动速度的影响。 在极轻载及/或滑动速度低的情况下,得出的使用寿命相对较长。 使用寿命越长,灰尘、水分和腐蚀等污染物的影响就越重要。 根据不同的工作条件,可能无法精确计算使用寿命。
SKF logo