钢/钢和钢/铜滑动接触表面组合,需要维护

以下公式仅限用于计算初始润滑的基本额定寿命

Gh = b1 b2 b3 b4 b5 330 / p2,5 v

定期重新润滑的基本额定寿命可用以下公式进行计算

GhN = Gh fβ fH

或者

GN = 60 f GhN

重新润滑频率可使用以下公式进行计算

H = Gh / N


Gh=初始润滑的基本额定使用寿命,运行小时 [h]
GhN=定期重新润滑的基本额定使用寿命,运行小时 [h]
GN=定期重新润滑的基本额定使用寿命,摆动次数
H=重新润滑频率(diagram 1)
b1=载荷方向系数
  • for constant direction load b1 = 1
  • for alternating direction load b1 = 2
b2=温度系数(table 1)
b3=滑动系数(diagram 2)
b4=速度系数(diagram 3)
b5=摆动角系数(diagram 4),参见附注
p=给定轴承载荷 [N/mm2] ((当 p < 10 N/mm2 的值,使用 p = 10 N/mm2)
v=平均滑动速度 [m/s]
fβ=取决于摆动角度的系数(diagram 5),参见附注
fH=取决于重新润滑频率的系数(diagram 6)
f=摆动频率[min–1]
N=重新润滑间隔 [h]

注:

SKF 生产外圈有多槽设计的重载球面滑动轴承 (→ 需维护的轴承和杆端关节轴承)。 这些轴承中的超大型润滑脂储罐延长了重新润滑间隔和轴承使用寿命,尤其是对于存在定向载荷的应用场合 (图 1)。


这些有利因素都在计算基本额定使用寿命时予以考虑,以摆动角 b5 (图表 4) 和系数 fβ (图表 5)的图表中的彩色区域标注。 采用多槽系统的轴承,可使用这两个系数的彩色区中的上限值。
如果未达到轴承的基本额定使用寿命要求,应缩短补充润滑间隔 N,或者选择一个较大的轴承或杆端关节轴承。
SKF logo