杆端关节轴承的允许载荷

杆端关节轴承主要用于支承沿杆轴方向作用的径向载荷。 如载荷的作用方向与杆轴形成一定角度(图 1),则最大允许载荷将因杆体产生额外的弯曲应力而减少。 在这些情况下,还要考虑杆端座的材料,因为材料会根据设计和规格的不同而不同。(表 1,)。
垂直作用于杆轴方向的载荷不得超过 0,1 C0。如果涉及较重的载荷,则应选用较大的杆端关节轴承。
杆端关节轴承沿杆轴方向的最大允许载荷可按下列公式计算

Pperm = C0 b2 b6


Pperm=最大允许载荷 [kN]
C0=额定静载荷 [kN]
b2=温度系数取决于滑动接触面组合
  • 对于采用钢/钢或钢/铜滑动接触面组合的需维护杆端关节轴承(表格 2
  • 对于 SKF Explorer 探索者钢/钢轴承,b2 = 1, 最高允许温度 110 °C
  • 对于采用钢/PTFE 烧结铜滑动接触面组合的免维护杆端关节轴承(图表 1
  • 对于采用钢/PTFE 纤维滑动接触面组合的免维护杆端关节轴承(图表 2
  • 对于采用钢/PTFE FRP 滑动接触面组合的免维护杆端关节轴承(图表 3
b6=载荷类型系数 (表格 3)
SKF logo