必要轴承尺寸

为确定球面滑动轴承或杆端关节轴承的必要尺寸,有必要知道该应用所必需的额定寿命。 这取决于机器的类型、运行条件以及对运行可靠性的要求。 下列步骤可用于确定必要的轴承尺寸:
  1. 利用表 1 中列出的载荷比 C/P 指导值计算出必要的基本额定动载荷 C。将该数值与产品表中列出的轴承基本额定动载荷进行对比。
  2. 为了检验所选轴承或杆端关节轴承的滑动接触面组合是否可在当前载荷 p 和滑动速度 v 条件下使用,请参考 pv 图表:
    • 适用于钢/钢滑动接触面组合(图表 1
    • 适用于 SKF Explorer钢/钢轴承(图表 2
    • 适用于钢/铜滑动接触面组合(图表 3
    • 适用于钢/PTFE 烧结铜滑动接触面组合(图表 4
    • 适用于钢/PTFE 编织材料滑动接触面组合,公制轴承(图表 5
    • 适用于钢/PTFE 编织材料滑动接触面组合,英制轴承(图表 6
    • 适用于钢/PTFE FRP 滑动接触面组合,FS 和 FBAS 设计(图表 7
    • 适用于钢/PTFE FRP 滑动接触面组合,F 设计(图表 8
  3. 执行此检验所需的特定轴承载荷 p 和滑动速度 v 可按下列章节的说明进行计算。
    • 如果 pv 图表显示可以使用基本额定寿命公式,进行第 4 步。
    • 如果 pv 图表显示超出了 pv 范围,则选择更高承载能力的轴承。
  4. 计算基本额定寿命,步骤如下:
    • 如计算出的额定寿命短于所需的额定寿命,则应选择更大的轴承或杆端关节轴承,并重新计算。
    • 如计算出的额定寿命大于所需的额定寿命,则可选择将该轴承或杆端关节轴承用于该应用。
轴承或杆端关节轴承的尺寸通常由相关部件的尺寸决定。 在这些情况下,查看 pv 图表以确定该产品是否适合。

给定的轴承载荷

特定轴承载荷的大小可用下列公式计算

p = K P/C


p=给定轴承载荷 [N/mm2]
K=取决于轴承设计和滑动接触面组合的特定载荷系数(表 2)[N/mm2]
P=轴承当量动载荷 [kN]
C=基本额定动载荷[kN]

平均滑动速度

恒定运动的平均滑动速度可使用下列公式计算

v = 5.82 × 10-7 dm β f


v=平均滑动速度 [m/s]
如果为间歇性(非持续性)运行,则应计算一个运行周期的平均滑动速度。
dm=
内圈平均直径 [mm]
  • 适用于径向球面滑动轴承和杆端关节轴承 dm = dk
  • 适用于角接触球面滑动轴承 dm = 0,9 dk
  • 适用于球面滑动推力轴承 dm = 0,7 dk
  • dk = 内圈球面直径 [mm],请参见相关产品表
β=摆动角度的一半(图 1)[度,°],适用于旋转 β = 90°
f=摆动频率[min-1],或者旋转速度[r/min]
对于间歇运动,摆动角通常按单位时间给出。 在这种情况下,平均滑动速度可用下列公式计算

v = 8.73 × 10-6 dm 4β / t


β=摆动角度的一半(图 1)[度,°]
t=全摆动所需的时间 [s]
SKF logo