轴承术语

为了更好地理解常用滑动轴承和杆端关节轴承的专用术语,图 1图 2 中分别列出了球面滑动轴承和杆端关节轴承的定义。

球面滑动轴承

1 外圈
2 滑动接触面
3 密封件
4 内圈
5 润滑孔
6 润滑槽

杆端关节轴承

1 球面滑动轴承
2 杆端关节轴承
2a 杆端关节轴承座
2b 杆端关节轴承杆,带外部(阳)螺纹。
轴承杆还可以提供内部(阴)螺纹
或带焊接杆。
3 油脂固定
SKF logo