推力球面滑动轴承

推力球面滑动轴承 (表格 1) 在轴垫圈上有一个凸球面,在轴承座垫圈中有一个对应的凹球面。 虽然此类轴承主要适用于承受轴向载荷,但其同样能承受联合(轴向和径向)载荷。 联合载荷的径向载荷分力不应超过同时轴向载荷分力的 50%。 当径向载荷较大时,建议将推力轴承和 GE 尺寸系列的径向轴承结合使用 (图 1)。 推力球面滑动轴承为分离型设计,即轴和轴承座垫圈可分开安装。
作为标准,SKF 生产采用免维护钢/PTFE FRP(含 PTFE 的纤维增强聚合物)滑动接触面组合的推力球面滑动轴承。 可根据需要提供其他滑动接触表面组合 (特殊设计)。
SKF logo