特殊设计

特殊的运行条件可能需要使用采用钢/钢或钢/PTFE 纤维滑动接触面组合的推力球面滑动轴承,该类轴承可根据需要予以供应。
钢/钢轴承 (图 1) 一般用于运行温度或载荷频率较高或者会出现重型载荷或冲击载荷的应用场合。 钢/钢轴承必须配备足量的润滑剂。 根据运行条件,外圈的滑动面可配备各种多沟槽图形。
如果指定为免润滑运行,则应使用带免维护钢/PTFE 纤维滑动接触面组合的轴承 (图 2)。 这些轴承可承受重型载荷,尤其适用于定向重载。
SKF logo