滑动轴承

球面滑动轴承和杆端关节轴承
很多应用均需要能适用于往复摆动并且能承受不对中的球面轴承。 滚动轴承只能部分满足这些需求,因为它们通常设计用于持续性旋转并且只能承受有限的对中误差。 因此,SKF制造了球面滑动轴承、杆端关节轴承以及轴套,针对这些挑战提供了经济的解决方案。
SKF轴套、止推垫圈和衬带

SKF 球面滑动轴承、杆端关节轴承以及轴套有多种设计,并有不同的滑动接触面组合。 每种设计和组合具有独特的性能,使之分别适合某些特定应用场合。

产品搜索

  • 尺寸
    选择子产品类型(多个)
    尺寸

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • SKF 部件编号

产品

SKF logo