轴承选择示例

本节包含几个工作示例,显示了应用于各种机器和应用案例的轴承选择过程
每个示例都有遵循轴承选择过程中的顺序的多个步骤。 然而,在任何特定应用案例中的相互依存关系可能需要在处理步骤之间来回循环,并且在这种情况下,示例中将有详细说明。
在所有示例中,您可以通过单击其对应的图标获取轴承选择过程中的特定步骤的完整说明: 

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
SKF logo