额外选项

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

涂层

涂层是一种改进材料特性的成熟技术,也可以用于增加轴承的特性以满足某些应用的需要。 SKF 开发了多种涂层,并在许多应用中得到实际的成效。
黑色氧化涂层 套圈和滚子可提高在严苛应用中的可靠性和性能,特别是在低载荷和高振动工况下。 此外,它改进了轴承表面的腐蚀保护以及润滑剂的附着力。
SKF 还提供定制版黑色氧化涂层,经优化后可实现最佳的摩擦效果以及最高的轴承性能,通过明确的流程生产并根据个性化的钢级、轴承类型和尺寸进行精调。 SKF 对黑色氧化应用流程的评估和质量控制技术包括电子扫描显微镜和专利的检验方法。
永不磨损 是一种耐磨的表面涂层技术,可在轴承内圈滚道和/或滚动体的表面上覆盖低磨擦的碳涂层。 它可在润滑不足的条件下长期工作。 更多信息参见NoWear 永不磨损轴承
INSOCOAT 绝缘轴承是标准轴承,其内圈或外圈的外表面上采用等离子技术喷涂氧化铝并灌注树脂密封剂,形成一层涂层。 该涂层可以防止因电流通过轴承而造成的损坏。 有关更多信息,请参见 INSOCOAT 绝缘轴承
其它涂层可以在腐蚀性环境中代替不锈钢轴承(特别适用于快速安装轴承单元)。

满足特殊要求的特征

除了产品章节中列出的以外,SKF 还提供更多的轴承变型,以完成各种任务并满足特殊应用需求。 SKF 生产的最常见的特殊变型包括:

  • 特殊倒角 - 例如:半径更大或形状经修改(图 1
  • 外圈中的额外防旋转槽(某些轴承类型的标配,例如四点角接触球轴承)(表 1图 2
  • 轴承圈中的螺纹孔以安装便于起吊的吊环螺栓(图 3
  • 特殊润滑脂
  • 传感器 - 例如:协助安装(图 4)或监测速度和旋转方向(图 5
  • 测量报告、材料认证、额外的检查
  • 定制轴承和单元(图 6图 7
SKF logo