轴承公差等级

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

轴承的尺寸和几何公差通过其公差等级描述(→ 公差)。 除了普通级、P6 和 P5 公差等级以外,SKF 还能制造符合更小公差的轴承。 其中包括 P4、UP 及其他公差等级。 关于公差等级优于 P5 的 SKF 轴承的信息,请参阅超精度轴承
基于应用对旋转精度和运行速度的要求选择轴承适合的公差等级(图 1)。
如果应用对旋转精度的要求不太严格(→ 选择配合)且运行速度一般(→ 速度限值),那么选择普通级公差等级。 如果对旋转精度和/或运行速度的要求大于一般,那么适度选择更精确的公差等级(图 1)。
关于标准公差的更多信息,请参见产品章节。
SKF logo