保持架 

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

主要的保持架类型,请参见部件和材料。 此外,关于标准保持架、可用保持架选项以及适用于特定轴承类型的保持架的信息,请参阅相关的产品章节。 如果有需要使用非标准保持架的轴承,请在订购之前查询是否有货。

轴承之间有着根本的设计差异,再加上轴承尺寸的影响,使得特定保持架的设计成为需求。 例如:

  • 某些轴承类型需要分式或卡式保持架,因为它们会在圈和滚动体装配后进行装配
  • 其他轴承类型需要滚子引导式保持架,以成为集成式
  • 某种尺寸和系列组合的轴承需要轴承圈引导式保持架,以限制滚动体和保持架之间的接触压力。
根据特定的功能要求和制造的轴承质量选择材料和制造方法,以提供最可靠和最具经济效益的保持架。
在轴承工作期间,保持架要承受因摩擦、冲击、离心力和惯性力引起的应力。 它们还可能受某些有机溶剂或冷却剂、润滑剂、润滑添加剂的化学影响。 因此,保持架所采用的材料类型对滚动轴承在特定应用中的适用性有重大影响。

钢质保持架
钢保持架的最高工作温度为 300°C (570°F)

冲压钢保持架

冲压钢板保持架由低碳钢板制成。 这些轻质的保持架具有相对较高的强度,对于某些轴承类型,在关键条件下可通过表面处理以降低摩擦和磨损。

机削钢保持架

机削钢保持架通常由非合金结构钢制造。 为减少摩擦和磨损,部分机削钢保持架需要经过表面处理。

机削钢保持架不受一般用于滚动轴承的矿物油或合成油润滑剂、以及用于清洗轴承的有机溶剂的影响。

黄铜保持架
黄铜保持架可用于高达 250℃ (480 °F)的温度。

冲压黄铜保持架

冲压黄铜保持架用于部分中小型的轴承。 在使用氨的制冷压缩机等应用中,应使用机削黄铜或机削钢保持架。

机削黄铜保持架

大部分的黄铜保持架由铸铜或锻铜制造。 黄铜保持架不受一般用于轴承的润滑剂影响,包括合成油和润滑脂,并可用有机溶剂进行清洗。

聚合物保持架

尼龙 66

聚酰胺 66(PA66)是注塑保持架的常用材料。 这种材料无论是否采用玻璃纤维,都具备良好的强度和弹性。 聚合塑料的强度和弹性等机械特性会受到工作温度的影响,并且会老化。 对老化过程产生最大影响的因素包括温度、时间以及聚合塑料接触的介质(润滑剂)。 玻璃纤维增强 PA66 的这些因素之间的关系如图 1 所示。保持架的寿命随着温度的升高和润滑剂的侵蚀而缩短。

因此,在某特定应用中是否适合使用尼龙保持架,取决于工作条件和工作寿命的要求。 根据玻璃纤维增强 PA66 保持架对不同润滑剂的“允许工作温度”,把润滑剂分类为“侵蚀性”和“温和”,如 表 1 所示。表 1 中的允许工作温度是指在该温度下,保持架有至少 10,000 工作小时的老化寿命。

有些介质比表 1 中所列的更具“侵蚀性”。一个典型的例子就是压缩机中用作制冷剂的氨。 在这些情况下,玻璃纤维增强尼龙 PA66 保持架的工作温度不可高于 70°C (160°F)

聚酰胺在低温下会失去弹性。 所以,玻璃纤维增强尼龙 PA66 保持架不应在温度持续低于 –40°C (–40°F) 的应用中使用。

尼龙 46

玻璃纤维增强尼龙 46 (PA46) 是部分中小型 CARB 圆环滚子轴承的标准保持架所用的材料。 这种保持架的允许工作温度比玻璃纤维增强尼龙 PA66 高 15°C (25°F)

聚醚醚酮

与 PA66 和 PA46 相比,玻璃纤维增强聚醚醚酮(PEEK)保持架更适用于高速、抗化学性或高温相关的严苛条件。PEEK 出色的属性带来强度和灵活性的高效结合,拥有高温工作范围、出色的耐化学腐蚀性和耐磨性。 凭借这些出色的属性,PEEK 保持架通常可用于混合陶瓷和/或超精密球轴承和圆柱滚子轴承。 PEEK 在 200 °C (390 °F) 以下的温度或润滑油中含添加剂的情况下,不会出现老化作用。 但在高转速的情况下,工作温度不能高于 150°C (300°F),因为在这以上的温度,一般的聚合塑料会开始软化。

用其它材料制作的保持架
除了上述材料以外,对于特殊的应用情况,SKF 还能提供其它材料制造的保持架,如其它工程塑料、轻合金或特殊的铸铁。 有关其它保持架材料的更多信息,请联系 SKF。

SKF logo