轴承类型

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

作为轴承选择流程的一部分,当轴承类型、尺寸和配合确定后,还必须考虑额外的因素以便您进一步定义轴承的最终变型。

本章节为您提供关于选择的建议和要求:

  • 轴承内部游隙或预载荷
  • 轴承公差
  • 合适的保持架(如适用)
  • 整体式密封件(如适用)
  • 额外选项,例如涂层和其他特点,以满足任何特殊需求/要求
SKF logo