选择轴内部游隙或预紧

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

轴承内部游隙(图 1)的定义为其中一个轴承套圈相对于另一个轴承套圈在径向(径向内部游隙)或轴向(轴向内部游隙)可移动的总距离。
初始内部游隙 是轴承安装前的内部游隙。
安装游隙 是轴承安装后运行前的内部游隙。
工作游隙 是轴承运行中且达到稳定温度的内部游隙。

在大部分应用中,轴承中的初始内部游隙均大于其工作游隙。 这是因为:

  • 与轴和/或轴承座过盈配合(图 2
  • 轴承圈和相关部件的热膨胀(图 2)。
为使轴承可靠地工作,必须有合适的工作游隙(→ 选择正确的游隙/预载荷的重要性)。
在大部分情况下,轴承需要一定程度的游隙(→ 选择内部游隙)。 然而,在某些情况下,它们可能需要预载荷(即负游隙 → 选择预载荷)。

通常:

  • 球轴承的工作游隙应几乎为零。
  • 圆柱、滚针、球面和 CARB 环形滚子轴承通常要求至少有少量的工作游隙。
  • 圆锥滚子和角接触球轴承应有少量的工作游隙,需要高刚性或位置控制的应用除外,在该情况下,其可带一定预载荷安装。
选择初始内部游隙以及选择预载荷描述了您必须考虑的影响因素以及您可通过其计算实现某种工作游隙/预载荷所需的初始内部游隙的方法,以满足您应用的要求。
SKF logo