选择初始内部游隙

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

轴承可靠运行所需的工作游隙取决于应用。 → 选择正确游隙/预载荷的重要性
您必须确保轴承必须具有最小初始内部游隙,其大小为当由于安装和其他影响而变小时与所需的最小工作游隙相等或更大。

为实现这一点,请遵循以下程序:

如有疑问,请联系 SKF 应用工程服务部以获取帮助。
SKF logo