初始内部游隙的范围

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

分离式轴承类型 - 例如角接触球轴承、圆锥滚子轴承和球面滚子推力轴承 的内部游隙在安装时设定。 此种配置的内部游隙即使在安装时根据调整值而设定,也将会有一个范围。
对于其他轴承类型,初始内部游隙于制造时确定。 ISO 定义了五种游隙等级以指明轴承的初始内部游隙水平(→ 内部游隙)。 每个游隙等级代表一组值的范围。 范围的大小随着轴承类型和尺寸而改变。 关于游隙等级详情,请参阅相关的产品章节。
对于通用配组单列角接触球轴承和配组圆锥滚子轴承、双列角接触球轴承和四点接触球轴承,列出的是轴向内部游隙值,而不是径向内部游隙值,因为这些轴承类型的轴向游隙更具实践重要性。 径向内部游隙与轴向内部游隙相关,且两者间的关系由轴承类型及其内部几何形状而定。 更多详情,请参阅产品章节。
SKF logo