要求的最小初始内部游隙

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

要求的最小初始内部游隙可用以下公式估算

r = rop + Δr配合 + Δr温度 + Δr其它

式中
要求的最小初始内部游隙 [mm]
rop 
要求的工作游隙 [mm]
Δr配合 由最大预期配合引起的游隙改变 [mm]
Δr温度 起动或稳态下温差导致的最大预期游隙改变 [mm]
Δr其它 轴向锁紧等其他因素导致的最大预期游隙改变

要求的最小初始内部游隙值取决于轴承类型(→ 初始内部游隙范围)。
对于交叉定位式单列角接触球轴承、圆锥滚子轴承或推力轴承,确保安装中设置的内部游隙最小值等于或大于所需的最小初始内部游隙。
对于其他轴承类型,所选轴承游隙等级(普通级、C3、C4 等)中最小游隙等于或大于预估的最小初始内部游隙(图 1)。 然后验证所选游隙等级的最大游隙是否能被应用所接受。 不管是什么原因,如果最大游隙过大,请考虑选择较小的游隙组别 - 例如:C3L,其中只包含 C3 游隙组别范围的下半部分。
SKF logo