轴承圈的轴向定位

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

通常,只用过盈配合并不足以将轴承套圈轴向定位在圆柱形配合面上。 轴向固定轴承圈的常见方式包括:
  • 轴或轴承座孔肩
  • 锁定螺母或螺纹圈(图 1图 2
  • 端板或轴承座端盖(图 3图 4
  • 定距环,紧靠相邻部件提供支撑(图 5)
  • 开口环(图 6
任何轴向定位都应当适应可能作用于轴承的轴向载荷。

圆锥孔轴承

根据条件和要求,轴向固定圆锥孔轴承内圈的常见方式有:

  • 用于安装在圆锥支座上的轴承的锁定螺母(图 7
  • 如果不要求精确的轴向定位且轴向载荷未超过轴套和轴之间的摩擦,只用紧定套(图 8)即可
  • 如果要求精确的轴向载荷或发生轴向载荷增加,使用紧定套和定距环(图 9
  • 带定距环(或轴挡肩)的退卸套和锁定螺母(图 10

支台及内圆角

在设计支台时,留出最够的空间以避免旋转部件和静止部件之间的接触。

轴和轴承座内圆角尺寸应始终小于轴承倒角半径。 高载荷的轴可能需要大一点的内圆角以及隔套(图 11)。

适用的挡肩和倒角尺寸都在产品列表中给出。
SKF logo