轴承配合

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

轴上和轴承座内的轴座以及轴向定位轴承的部件对轴承性能有巨大的影响。 为完全利用轴承的承载能力,轴承内外圈(或推力轴承的轴圈和座圈)的整个圆周,必须完全受到坚固和均匀的支承。 轴承座的制造必须符合适当的几何和尺寸公差,并且不应有任何沟槽、孔或其它不连续的形状。
本章节为您提供关于设计轴承配合的建议和要求,包括:
  • 选择轴承配合的标准
  • 标准条件的推荐配合
  • 表格有助于确定轴及其轴座间游隙或配合的最小、最大以及可能的值
  • 规定轴承座几何公差的推荐值
  • 轴承圈轴向支撑的推荐值
  • 轴承配合的进一步设计考量

ISO 公差系统

通常,滚动轴承的配合通过按照 ISO 286-2 中规定的孔和轴的标准公差等级来规定。至于按照 ISO 公差(→ 公差)制造的典型轴承,轴承座所选的公差等级决定其配合。图 1 显示常用公差等级相对于轴承内径和外径公差的公差间隔位置和宽度。图 1 对普通级公差和中型轴承有效。 请重点注意,滚动轴承的 ISO 公差等级有别于孔和轴的 ISO 公差等级。 根据实际尺寸的全系列,公差因每种尺寸而异。 因此,您应当根据您应用的轴承实际尺寸为轴承座选择相应的公差等级。
SKF logo