安装和拆卸的准备工作

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

在进行轴承配置设计时,为了便于日后的安装和拆卸,SKF 建议在设计阶段做一些准备工作,尤其是应用大型轴承的工况,包括:
  • 轴或轴承座肩中机加工的插槽或凹槽可以使用退卸工具(图 1)。
  • 轴承座肩上的螺纹孔便于使用螺栓进行拆卸(图 2)。
  • 通过轴上的注油管和注油槽可使用注油法(图 3)。
    注油管和注油槽的推荐尺寸列于表 1,螺纹孔推荐尺寸列于表 2。使用注油法时,Ra 不得超过 1.6 μm。
SKF logo