公差和相应配合

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
本章节中的表格提供关于轴承公差、轴承支座公差以及相应配合的信息(图 1)。 通过这些信息,您应当能够简单地确认使用 ISO 公差等级的轴承座和轴承(且孔径和外径采用普通级公差)时,其之间配合的最大值和最小值。 SKF 轴承计算器为每个单独的轴承提供相似的功能。

当 d ≤ 30 mm 或 D ≤ 150 mm 时,表格不适用于圆锥滚子轴承;当 D ≤ 150 mm 时,表格不适用于推力轴承。 这些轴承的直径公差与其他滚动轴承的普通公差存在偏差。

表格列出:

  • 普通级公差轴承内径和外径偏差的上限和下限
  • 相关公差等级符合 ISO 286­2 的轴或轴承座内径偏差的上限和下限
  • 理论过盈量 (–) 或游隙量 (+)的最小值和最大值
  • 可能过盈量 (–) 或游隙量 (+)的最小值和最大值 ±3σ

列出了适用于下列公差等级的轴承支座的值:

列出了适用于下列公差等级的轴承座的值:

SKF logo