轴承座的表面纹理

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

轴承座的表面纹理对轴承性能的影响,并不如其尺寸和几何公差那般大。 然而,配合面的纹理会影响光滑度,从而减少配合中的过盈量。 表面纹理限值应确保可获得要求的配合。

外形粗糙度参数 Ra 的指导值列于表 1。这些建议适用于通常用作轴承座的接地支座。 对于通常经过精调的轴承底座,Ra 值可能需要高一个等级。 对于损耗一些过盈量没什么大影响的应用,可使用比表 1 所列值更粗糙的表面。
SKF logo