轴承座与支台的公差

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

轴承座的尺寸公差由所需的配合决定。 应用的精确度要求将指引您选用哪种公差等级(→ 轴承类型),然后轴承座需要哪种跳动公差。 轴承座的跳动公差由轴承座表面的总径向跳动以及支台的总轴向跳动指定(ISO 1101, 18.16)。
对于一般工业应用的普通级公差轴承,轴承座通常加工至以下公差:
  • 轴座加工至 IT6 级尺寸公差以及 IT5 级总跳动公差
  • 轴承座加工至 IT7 级尺寸公差以及 IT6 级总跳动公差
公差等级的适当组合列于表 1。总径向跳动的公差区域限制为 ISO 公差等级的一半,因为跳动公差被指定为两个同轴圆柱的半径,而 ISO 公差等级是指直径。

对于安装在紧定套或退卸套上的轴承座,允许更广的直径公差。 总跳动公差应与圆柱支座上的轴承相同。

ISO 公差等级的公差值列于表 2

示例

深沟球轴承 6030 将用于电机。 轴承可适应正常载荷至重载荷(0.05 C < P ≤ 0.1 C),且对转速和精度的要求适中。 轴上要求过盈配合。 为实现此配合,轴径应为 150 m6Ⓔ。 总径向跳动应在 IT5/2 内(来自表 2: 18/2 = 9 µm),支台的总轴向跳动应在 IT5 内(来自表 2: 18 µm)。

图 1 中尺寸公差区域以灰色表示,总径向跳动公差区域以蓝色表示。 蓝色区域可位于灰色区域内的任何位置,但不能宽于 9 µm。

SKF logo