空心轴轴座的公差

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

当轴承采用过盈配合安装在空心轴上,比实心轴经历更多弹性变形。 因为,配合的效率低于相同尺寸的实心轴。 空心轴上过盈配合的效率取决于一定的直径比(图 1):
  • 空心轴直径比 ci = di / d
    为使直径比 ci ≤ 0.5,效率减少可以忽略不计。
  • 轴承内圈直径比 ce = d / de
    当内圈的平均外径 de 未知,直径比可用以下公式估算



    式中
    ce轴承内圈直径比
    d轴承内径 [mm]
    D轴承外径 [mm]
    k调整系数
    • 对于自调心球轴承系列 22 和 23,0.25
    • 0,25,圆柱滚子轴承
    • 其它轴承,0.3
为使轴径比 ci > 0.5,实心轴轴座的公差应调整至可以实现与空心轴上配合相同的效率。 这可通过以下步骤实现。
  1. 针对为实心轴轴座所选公差确定平均可能过盈量,ΔS (→ 公差和相应配合)。
  2. 通过图表 1,根据直径比 c 确定空心轴轴座所需的过盈配合增量i 和 ce
  3. 为空心轴轴座计算所需的平均可能过盈量并选择相应的公差等级。

示例

d = 40 mm 且 D = 80 mm 的 6208 深沟球轴承将被安装在空心轴上,直径比 ci = 0.8。适用于轴座的公差等级是什么?

轴承承受正常的载荷,公差等级 k5 适用于实心轴的轴座。

  • 轴承内圈直径比是


  • 实心轴上的可能平均过盈量是
    ΔS = (22 + 5) / 2 = 13.5 μm (→ 表 1,k5 适用于 40 mm 的轴径)

  • 空心轴轴座的过盈配合增量是
    ΔHS = 1.7 (→ 图表 1,ci = 0.8,ce = 0.77)

  • 空心轴轴座所需的过盈量是
    ΔH = 1.7 x 13.5 = 23 μm

  • 空心轴轴座适用的公差等级为 m6(→ 表 1,平均可能过盈量,(33 + 13) / 2 = 23 μm)
SKF logo