圆锥轴座的公差

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

对于圆锥轴座,SKF 推荐如下公差(图 1):
  • 锥度允许偏差是 ± 符合 IT7/2 的公差。轴承宽度 B 是公称尺寸,决定标准公差值。 锥度的允许偏差可根据以下公式计算



    锥度的允许偏差范围可根据以下公式确定



    式中
    Δk锥度的允许偏差
    Vk锥度的允许偏差范围
    B轴承宽度[mm]
    IT7基于轴承宽度的公差等级的值 [mm]
    k圆锥系数
    • 圆锥1:12为12
    • 30,用于圆锥 1:30

  • 圆度公差被定义为“轴圆锥形表面两个同心圆之间各径向平面的间距”。t 是公差等级 IT5/2 中的一个值,以直径 d 为基础。要求高精确度时,应转而使用 IT4/2。
  • 平直度的定义为“沿轴之圆锥表面的每一块轴向平面上,公差区由两条相距为 t 的平行线来界定”。t 是公差等级 IT5/2 中的一个值,以直径 d 为基础。

圆锥位置

图 1 仅指明了圆锥的尺寸和几何公差。圆锥的轴向位置需要额外的规格。 在指定轴向位置时,您还可以考虑轴承的推进距离,它是达到适当过盈配合的必需。

检查公差

为了检查圆锥轴座是否在建议公差范围内,SKF 建议使用特殊的锥度规,在环形座和测量销间测量。 更实用但精确度较低的测量方法,包括使用环规、锥度规或正弦规。 有关 SKF 测量装置的信息,请参阅GRA 30 环规DMB 锥度规
SKF logo