适用于标准条件的支座公差

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

下表为轴和轴承座公差提供推荐值。 其适用于标准应用但并非涵盖特定应用的所有详情。 还应额外考虑选择配合以及轴承座与支台的公差下的信息。

这些推荐值适用于普通级尺寸公差的轴承。 还可以用于 P6 级尺寸公差的轴承。 更严格的 P6 级公差区域仅对配合有轻微影响。

公制轴承支座的推荐公差:

  • 对于实心钢轴:
    • 径向球轴承 → 表 1(嵌入式轴承除外)
    • 径向滚子轴承 → 表 2(滚针轴承除外)
    • 推力球轴承和球面滚子推力轴承 → 表 3
  • 对于铸铁和钢轴承座:

对于以下轴承类型,推荐值列于产品章节:

表中所列所有 ISO 公差等级均有效且符合 ISO 14405 中定义的包容要求(比如 H7Ⓔ)。-­1. 出于实践原因,符号 Ⓔ 未在表中列出。

圆锥孔轴承

带圆锥孔的轴承始终以内圈过盈配合安装。 配合取决于内圈在圆锥形轴颈或轴套上推进的距离。 更多详情,请参见产品章节中的信息:

对于安装在锥形轴套上的轴承座,允许更广的直径公差。 总跳动公差应采用与圆柱支座上轴承相同的值。 (→ 轴承座与支台的公差)。

适用公差列于表 6。对中等转速和精度要求有效。
SKF logo