润滑

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

滚动轴承必须足够润滑以实现可靠运转。 润滑剂是减少摩擦、抑制磨损、保护轴承表面不被腐蚀以及提供冷却的必需品。 本章节介绍: 有关密封型轴承润滑的信息,请参阅相关产品章节。

润滑如何与其他选择标准关联

润滑选择以及润滑剂属性对工作温度有巨大的影响,从而影响:

  • 您应该使用润滑脂还是润滑油
  • 润滑脂要求的再润滑间隔
  • 润滑是否有必要,因为循环油可用于散热 
  • 润滑条件 – 粘度比,κ,会影响基于 SKF 额定寿命对轴承尺寸的选择
SKF logo