轴承尺寸

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

轴承的尺寸必须足以确保其够坚固且可以在定义的工况下提供所要求/期望的使用寿命。

轴承可被视为由部件组成的系统: 滚道、滚动体、保持架、密封件(如有)和润滑剂(图 1)。 每个部件的性能有助于决定或决定着轴承的性能和使用寿命(图 1)。 考虑这些方面:

  • 滚动体和滚道上的滚动接触疲劳(RCF)- 这是大部分应用中决定轴承寿命的主要因素

  • 当其静止或缓慢摆动时,由于轴承上的重载导致的滚动体和滚道永久变形;或当其旋转时作用于轴承的峰值载荷导致的滚动体和滚道永久变形

  • 保持架类型或保持架材料 - 此类因素可能局限运转速度或允许的加速度或温度1)

  • 接触式密封唇的速度限制 - 它可决定最高允许速度,最高允许速度将影响运行温度,从而影响使用寿命

  • 润滑剂寿命 - 因润滑剂退化导致的润滑条件不良会快速缩短轴承寿命
应用的运行条件决定着这些因素中的哪一些对轴承性能和寿命产生最严重的影响。
本章节就确定所需的轴承尺寸提供指导。
滚动体或滚道上的滚动接触疲劳影响或永久变形与轴承尺寸有着直接的关系。 保持架类型和材料的影响与轴承尺寸不相关。 在闭式轴承中,润滑剂和一体式密封件的影响与轴承尺寸仅有间接关系。

因此,可用于确定适用轴承尺寸的两种主要标准是:

  • 基于额定寿命的尺寸选择:这是以所需的轴承寿命为基础,将滚动接触疲劳可能的影响纳入考虑,并要求计算轴承的基本额定寿命 L10,或 SKF 额定寿命 L10m

  • 基于静载荷的尺寸选择:这以轴承可以承受的静载荷为基础,将永久变形可能产生的影响纳入考虑,并要求计算轴承的静负荷安全系数 s0
图 2 显示这些选择标准以及相关的轴承额定寿命和静负荷安全系数,具体详情将在相关的子章节中进行描述。

您应当采用的选择标准取决于轴承的工作条件:

  • 对于轴承在典型工作条件中运行的应用 - 即正常的速度、良好的润滑条件且不承受高峰值或峰值载荷 - 请使用基于额定寿命的尺寸选择

  • 对于轴承以非常低的速度运行的应用,或在静止条件、润滑极差或偶尔会产生峰值载荷下运行时,请使用基于静载荷的尺寸选择
请注意,也有必须考虑两种选择标准的应用,例如偶尔会产生峰值载荷的工作周期。 同时,对于轴承承受轻载的应用,还必须考虑最小载荷要求。
在轴承尺寸确定之后且要执行下一步骤前,请检查轴承尺寸确定后的检查清单中列出的项。
诸如强度和合适度等其他轴承部件属性,会在轴承选择流程的其他部分进行陈述,包括润滑轴承类型以及产品章节。 同时考虑这些属性再加上轴承尺寸,以确保您能够获得最佳的轴承性能。
  1. 1)特殊的轴承类型通常可用于在充满挑战的环境下的应用中的轴承类型。
SKF logo