基本额定动载荷,C

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

基本额定动载荷,C,用于计算在载荷下旋转的轴承的基本额定寿命和 SKF 额定寿命。 C 值被定义为: 达到 ISO 281 基本额定寿命 1 000 000 转时的轴承载荷。 载荷的大小和方向是假定不变的。对于径向轴承,载荷为纯径向载荷,对于推力轴承,是作用在轴承中心的轴向载荷。
SKF 轴承的基本额定动载荷是根据 ISO 281 标准规定的程序而设定,并适用于采用铬轴承钢制成、热处理至最小硬度 58 HRC 并在正常条件下运行的轴承。

SKF Explorer轴承的额定动载荷

SKF Explorer轴承在设计、原材料和制造工艺等诸多方面进行了改进,这些改进要求调整系数以得出符合 ISO 281 标准的额定动载荷。SKF Explorer轴承经调整后的额定动载荷高于 SKF 基本设计轴承的额定值,并通过广泛的耐力试验验证。
为完全利用 SKF Explorer轴承经改进后的性能,推荐使用包含了生命修正系数 a 的 SKF 额定寿命SKF 计算。 事实上,它是轴承经修正后的额定寿命,L10m与额定动载荷,C 不同,它提供关于轴承耐力性能最有价值的信息。 更多详情 → 生命修正系数,a SKF
SKF logo