基于额定寿命的尺寸选择

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

对于轴承在典型工作条件中运行的应用 - 即正常的速度、良好的润滑条件且不承受高峰值或峰值载荷 - 根据要求的轴承寿命确定合适的轴承尺寸,并将滚动接触疲劳(RCF)可能产生的影响纳入考虑。
本章节描述轴承额定寿命等式以及进行评估时必须确定的因素:
SKF logo