寿命修正系数,aSKF

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

SKF 寿命修正系数 aSKF 扩大了基本额定寿命模型 L 的范围10其纯粹取决于载荷和尺寸,考虑如下重要的运行系数:
  • 相对于轴承当量动载荷(P 的疲劳载荷限制u/P)
  • 轴承中污染程度的影响(ηc)
  • 润滑条件(粘度比 κ)
使得出的 SKF 额定寿命 L10m 范围广于 L10 验证轴承尺寸选择时:

SKF rating life
图表 1 展示了 a 的估算图SKF水平轴代表载荷和污染对疲劳的联合影响。 粘度比 κ 代表润滑条件及其对疲劳的影响。

图 1可用于查看工作条件如何影响基本额定寿命:

  • 区域 A 由极高的载荷和/或严重的压痕主导。
    该区域内的润滑条件只能轻微改善预期疲劳寿命,因此潜在寿命改善取决于污染等级系数和载荷水平 P 之间关系的主导因素u/P。 为实现更长的 SKF 额定寿命,必须减少载荷或改善清洁度,或两者皆有。

  • 区域 B 提供高水平的寿命修正系数,这是有益的,因为寿命修正系数越大,可将较低的基本额定寿命转变为足以生成较长的 SKF 额定寿命。
    在图形的这一部分中,预估载荷水平、清洁度系数和润滑条件的小偏差将大幅影响寿命修正系数。 润滑条件的小改变、载荷略微升高以及压痕严重程度的增加(例如,由安装或运输损坏导致)都可能导致 aSKF 从 50 改变为 5。这将导致失去 90% 的 SKF 额定寿命。 如果 SKF 额定寿命由较大的 SKF 寿命修正系数 aSKF 和有限的基本额定寿命 L 组成10,工作条件改变的影响应在灵敏度分析中被评估。

  • 区域 C 即寿命修正系数对改变敏感度较低的区域。
    与预估载荷水平、清洁度系数和润滑条件(例如,温度的不确定性)的偏差不会大幅影响 a 值SKF,这就意味着得出的 SKF 额定寿命更为坚固。
    在载荷水平区域,区域 C 范围为:
    • Pu ≤ P ≤ 0.5C,适用于球轴承
    • Pu ≤ P ≤ 0.33C,适用于滚子轴承

使用示意图 aSKF 评估工作条件改变如何影响 SKF 寿命修正系数。 这可以帮助您确定是否值得努力去获得潜在的益处。 例如,您可以了解:

  • 改善后的清洁度(更好的密封、过滤和装配条件)如何增加污染水平系数 ηc
  • 冷却或使用黏度较高的润滑剂如何增加粘度比 κ
  • 选择更大的轴承尺寸如何增加比率 Pu/P(和基本额定寿命 L10
  • 使用 SKF Explorer轴承可得到水平轴上更有利的比例,从而达到 η 的组合效果c 次数 Pu/P

下图显示寿命修正系数 a 的绘图区SKF 对于四种轴承类型,作为 η 的函数c(Pu/P),对于 SKF Explorer和 SKF 基本款轴承,以及对于粘度比 κ 的不同值:

注:

这些图形是根据与机械其它部件的疲劳载荷极限相关的常见值和安全系数绘制的。 由于 SKF 额定寿命方程式本身固有的简化特征,即使工作条件已经得到精确的辨认,如果采用一的 aSKF 超过 50。
SKF logo