轴承类型和配置

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

每种轴承类型都具有独特的属性,使之分别适合某些特定轴承应用场合。 矩阵 1 [PDF] 给出主要轴承类型的概览(包括其主要特征和设计变型)以及其对特定用途的适用性程度。
本章节描述了在选择轴承配置以及搭配其使用的轴承类型时应考虑哪些因素。 同时还针对选择满足应用特定需求(如承受可用空间、载荷、不对中等)的轴承类型提供指导。
SKF logo