工作温度和速度

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

应用内部部件的温度和功率损坏之间存在着复杂的关系,相应地,这些系数又和轴承大小、载荷及润滑条件等许多因素存在相互依存的关系。
它们会影响应用及其部件的许多性能特征,而且以多种方式依赖于运行状态,诸如起动和正常运行中,达到稳态条件时。
预估运行温度和验证速度限值是应用分析的关键步骤。
本章节详细介绍这些基本关系并指导如何考量。

轴承工作温度和热流

温度对应用的许多性能特征有重要影响。 来自应用或应用内部的热流决定其零件的温度。
轴承的运行温度即运行时与周围部件达到热平衡时的稳态温度。 运行温度来自(图表 1):
  • 轴承因轴承和密封件摩擦功率损耗而产生的热
  • 通过轴、轴承座、底座及周围其他部件转移至轴承的由应用产生的热
  • 通过轴、轴承座、底座、润滑冷却系统(如有)和其他冷却装置从轴承驱散的热
轴承的工作温度同时取决于应用设计和轴承产生的摩擦。 因此,轴承、其相邻部件和应用都应经过热分析。

轴承大小、运行温度和润滑条件

对于给定的轴承,轴承大小、运行温度以及润滑条件存在以下相互依存的关系(图表 2):
  • 根据轴承载荷、速度和润滑条件选择轴承尺寸。
  • 运行温度是轴承载荷、尺寸、速度和润滑条件之间的函数。
  • 润滑条件取决于运行温度、润滑剂的粘度和速度。
这些相互依存的关系可通过迭代法进行分析,以达到最优的轴承配置设计,并为其选出最适合的部件。
SKF logo