密封、安装和拆卸

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

本章节是轴承选择流程的最后一步,其中包含:
  • 外部密封 – 如何为滚动轴承选择适当的密封件以及各种可用的密封件类型
  • 安装和拆卸 – 安装和拆卸轴承的准备工作及指导
  • 检查和监测 – 在运行中检查和监测轴承的各方面以防止问题发生以及故障排除的介绍
SKF logo