拆卸

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

需要拆卸轴承的原因有几种。 例如,可能需要更换轴承或可能需要拆下轴承以接触到其他部件。 如果轴承在拆卸后需要再次使用,拆卸时施加的作用力绝不可通过滚动体来传递。
拆卸分离式轴承时,连滚动体保持架组 件的轴承圈与另一个轴承圈可以分开独立拆 卸。 而拆卸非分离型的轴承时,应先把以间 隙配合的轴承圈卸下。 拆卸过盈配合的轴承,需要根据其类型、尺寸和配合方式使用不同的工具,以下是一些 工具选择取决于轴承类型、尺寸和配合(→ SKF 方法和工具 [PDF])。 轴承尺寸分为如下类别:
  • 小型 → d ≤ 80 mm 
  • 中型 → 80 mm < d < 200 mm 
  • 大型 → d ≥ 200 mm
拆卸安装在圆柱形轴颈上的轴承

冷拆卸

拆卸较小型轴承时,可通过合适的冲头,轻轻敲击轴承套圈的侧面以将其从轴上卸下,最好是使用机械拉拔器。 拉爪应作用于内圈或相邻部件(图1)。 如果轴肩和轴承座孔肩预留了可容纳拉拔器拉爪的凹槽,则可以简化拆卸过程。 此外,在孔肩的位置加工一些螺纹孔,便于用拔出螺栓把轴承顶出(图 2)。

大中型轴承所需的力通常要比机械工具所能提供的更大。 因此,SKF 建议使用液压助力工具或采用注油法,或二者兼施。 使用油压法的前提是,轴内设有必要的供油管和配油槽(图 3)。

热拆卸

热拆卸方法适用于拆卸滚针轴承的内圈或 NU、NJ 和 NUP 型圆柱滚子轴承。 常用的两种加热工具: 加热环和可调式感应加热器。

加热环通常用于安装和拆卸尺寸相同的中小型轴承的内圈。 加热环由轻合金制成。 加热环带有径向开槽,且配备电绝缘手柄(图4)。

如果经常拆卸不同直径的内圈,SKF 建议使用可调式感应加热器。 这些加热器(图 5)可以迅速加热内圈,而不会使轴变热。 请阅读并遵循以下安全预防措施。

拆卸大型的圆柱滚子轴承的内圈时,可以使用一些特殊的固定感应式加热器(图 6)。

SKF 可提供感应加热器和加热环。 有关更多信息,请参阅维护产品《SKF 轴承维护保养手册》

警告

火灾隐患。 切勿在热拆卸中使用明火。

拆卸安装在圆锥形轴颈上的轴承
可使用机械或液压助力拉拔器拉住内圈,即可拆卸小型轴承。 某些拉拔器配有弹簧操作臂,使用这种有自对心设计的拉拔器可以简化程序,避免损坏轴颈。 倘若不能在内圈上使用拉拔器拉爪,则应经由外圈,或采用拉拔器结合拉拔片的方式拆卸轴承(图7)。

使用注油法时,中大型轴承的拆卸会更加简单和安全。 这种方法在高压下通过油孔和油槽将液压油注入两个圆锥形配合面之间。 两个表面之间的摩擦大幅减少,并使轴承和轴颈分开(图 8

警告

为避免出现严重伤害,请在轴端安装一个定位件(如锁紧螺母或端板),以便在轴承突然松动时限制轴承的移动。

拆卸紧定套上的轴承
如需拆卸安装在紧定套和光轴上的小型轴承,请拧松几圈紧定套锁紧螺母,然后用尺寸合适的锤子敲击均匀作用在轴承内圈侧面的小钢块(图 9)。

对于安装在紧定套以及轴肩和轴承侧面之间有隔套的阶梯轴上的小型轴承,请拧松几圈紧定套锁紧螺母,然后用锤子用力敲击紧靠紧定套锁紧螺母的冲击环(图 10)。

对于安装在紧定套和配备隔套的阶梯轴上的轴承,使用液压螺母可使轴承拆卸更简便。 不过,如需使用该方法,必须在紧靠液压螺母活塞的位置安装合适的止动装置(图 11)。 注油法是更简易的方法,但必须使用带有油孔和油槽的紧定套。

拆卸退卸套上的轴承
拆卸退卸套上的轴承时,必须将锁定装置(例如锁定螺母或端板)拆除。

对于中小型的轴承,可以利用锁紧螺母、钩形扳手或冲击扳手来进行拆卸(图 12)。

对于安装在退卸套上的大中型轴承,可以利用液压螺母轻松拆卸。

孔径 ≥ 200 mm a的退卸套为 SKF 标准供货范围,其内孔和外表面均有油孔和油槽。 当使用注油法时,需要两个液压泵(或注油器)和合适的延长管(图13)。

警告

为避免严重伤害的风险,请在轴端液压螺母后安装一个止动装置(图 14)。 该止动装置可以防止退卸套从配合位置突然分离时,退卸套和液压螺母从轴上飞出来。

SKF logo