安装和拆卸

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

滚动轴承是可靠的机械元件,如果对其进行正确的安装,可延长其使用寿命。 适当的安装需要经验、精度、一个清洁的工作环境、正确的操作方法以及适当的工具。 针对该用途,SKF 提供完整系列的高质量工具。 更多信息,请参见维护产品
正确地安装轴承并不是想象中的简单,尤其是大型轴承。 作为 SKF 服务和解决方案项目的一部分,SKF 举办各种研讨会和实际操作培训(→ 客户培训)。 您可以从各地的 SKF 公司或 SKF 授权经销商处获得轴承安装和维护方面的指导。
本节提供的仅是一些通用的信息,主要是为了让机械设备的设计人员了解有关便于轴承装拆必须考虑的因素。 其中包括:

更多信息,请参见轴承安装和拆卸

SKF logo