安装

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

安装前确认准备好所有必要的部件、工具、设备和资料并可随时取用。 参阅相关图纸和说明书,确定部件正确的安装顺序和方向。 轴承应保留在原包装中直到安装前最后一刻,以防止其暴露在任何污染物的环境中。 如果轴承因处理不当或包装破损而被污染,则在安装前应把轴承清洗晾干并对其进行检查。

装配区域

安装轴承应尽量在干燥、无尘的区域进行,并应远离会产生金属碎屑和灰尘的设备。 当必须在无保护的环境下安装轴承时(较大型轴承经常面临这种情况),应采取适当措施保护轴承和安装位置免受灰尘、污垢或湿气等污染。 要做到这一点,可以用蜡纸或箔片覆盖或包裹轴承、机械设备零部件。

检查相关组件

检查轴承-轴-轴承座系统的轴承座、轴、密封件及其他部件,确保清洁。 由于可能积存机械加工的残留物,这种检查对润滑孔和螺纹孔、引入线或沟槽来说尤其重要。 另外还应确保铸造轴承座的所有未上漆表面没有芯砂,且已去毛刺。

所有零部件经清洗并晾干后,再检查每个零部件的尺寸和几何公差。 只有相关零部件符合规定的公差范围,轴承才会发挥出满意的性能。 圆柱形轴和轴承座孔的直径,通常用千分尺或内径千分尺在两个截面的四个方向上进行测量(图 1)。 圆锥形轴则可以使用环形规(GRA 30 系列)、锥度规(DMB 或 9205 系列)或正弦规来检查。

去除防锈油

一般情况下,无需清洗掉新轴承上的防锈油。 只需擦拭轴承的外表面和内孔表面即可。 但是,如果所用的润滑剂与防锈油不兼容,则需要在安装前仔细清洗并晾干轴承。 装有密封件或防尘盖的轴承填充有润滑脂,这种轴承在安装前不得进行清洗。

搬运轴承和安全

SKF 建议穿戴个人保护服和设备,例如手套、安全鞋和护目镜,并使用专为搬运轴承设计的搬运和起重工具(图 2)。 使用正确的工具在增强安全性的同时还能省时省力。

搬运经过加热或表面带油的轴承时,SKF 推荐戴上隔热或防油手套(图 3)。

对于笨重的大型轴承,应使用从底部支撑轴承的起重设备(图 4) 在吊钩与吊带之间加一个弹簧,可以有助于把轴承安装到轴颈上。

为了更便于起吊,根据客户的要求,可以在特大型轴承的套圈侧面加工一些螺孔以配合使用吊环螺栓。 这些螺孔仅用于承受轴承的重量,因为螺孔的大小和深度受到轴承套圈厚度的限制。 请确保吊环螺栓只承受沿着其轴线方向的起吊力(图 5)。

方法与工具

安装轴承时,可以根据其类型和尺寸,选择机械、加热或液压等方法进行(→ SKF 方法和工具 [PDF])。 轴承尺寸分为如下类别:

  • 小型 → d ≤ 80 mm 
  • 中型 → 80 mm < d < 200 mm 
  • 大型 → d ≥ 200 mm
在任何情况下,都不可以用坚硬的物体直接敲击轴承套圈、保持架、滚动体或密封件,且不能通过滚动体施加安装力。

在过盈配合中,配合面应覆盖一层薄的轻质油膜。 在间隙配合中,配合面应覆有SKF防摩擦腐蚀剂。

SKF logo