圆柱孔轴承的安装

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

非分离式轴承

安装非分离式轴承时,通常是先安装要求过盈配合的轴承套圈。

分离式轴承

对于分离式轴承,由于内圈和外圈可以分开安装,安装的工序一般较为简单,尤其是内外圈均采用过盈配合的轴承。 将轴及内圈组件安装到装有轴承外圈的轴承座中时,确保对准,以避免划伤滚道和滚动体。 在安装内圈仅一侧带挡边或不带挡边的圆柱和滚针轴承时,建议使用导向套(图 1)。 套筒的外径应等于内圈滚道直径,机械加工后应符合圆柱滚子轴承的公差等级 d10Ⓔ,和滚针轴承的公差 0/-0,025 mm。

冷安装

安装配合不是太紧的小轴承时,可以轻轻敲击轴承安装工具把轴承装到合适的位置(图 2)。 该工具可将安装力施加到中心位置。
如果要将轴承的内外圈同时装到轴上和轴承座中,必须确保以相同的压力同时作用在内外圈上,且必须与安装工具接触面在同一平面上。 在可能的情况下,应使用 SKF 轴承安装工具进行安装(图 2)。
在安装自调心球轴承时,可以利用一些特别设计的安装环,以防止把轴承和轴组件装进轴承座时发生外圈倾斜和旋转(图 4)。 12 和 13 系列中的大型自调心球轴承的钢球突出于轴承的端面,因此安装环必须带有凹槽。

热安装

通常情况下,对于较大型轴承的安装,不通过加热轴承或轴承座是不可能的,因为随着尺寸的增大,安装时需要的力越大。
轴承套圈与轴或轴承座之间的所需温差取决于轴承配合面的过盈量和直径。 通常,开式轴承绝不能加热到 120 °C (250 °F) 以上。 SKF 不推荐将带有密封件或防尘盖的轴承加热至 80 °C (175 °F) 以上。 但是,如需要更高温度,请确保温度不超过密封件或润滑脂的最低允许温度。
加热轴承时,应避免局部过热。 为使轴承均匀可靠地受热,SKF 建议使用SKF 电感应加热器(图 5)。 如果使用电热板的方式进行加热,必须将轴承翻动数次,使温度更平均地增加。 密封轴承的密封件不应直接接触加热板。 请在电热毯和轴承之间放上一个套圈。 请阅读并遵循以下安全预防措施。
有关这些安装方法的更多信息,请参阅《SKF 轴承维护保养手册》

警告

关于氟橡胶和聚四氟乙烯的安全注意事项


在不超过 200 °C(390 °F)的正常工作温度下,氟橡胶(FKM)和聚四氟乙烯(PTFE)非常稳定且无害。 但是,如遇到 300 °C(570 °F)以上的高温,如明火或气割枪的火焰,FKM 和 PTFE 会释放出有害的气体。 吸入这些气体或接触眼睛会对人体健康造成损害。 此外,氟橡胶密封件一旦被加热到如此高温,即使在冷却之后的处理也会有危险。 因此,绝不可让它们与皮肤有任何接触。

如果必须处理曾经受过高温的氟橡胶密封轴承,如拆卸过程中,应遵守以下安全预防措施:
  • 在整个过程中要配戴护目镜、防护手套和合适的呼吸器具。
  • 将所有剩余的密封圈存放在一个密封的塑料容器中,并在上面标记“腐蚀材料”。
  • 遵守适用安全数据表(SDS)中的安全注意事项。

如果接触到密封件,应用肥皂和大量清水洗手;如果接触到眼部,以大量水冲洗眼睛,并立即就医。 如果吸入氟橡胶释放出的有害气体,必须立即就医。

在使用期间,用户要负责正确地使用和妥善处理产品。 对于因 FKM 或 PTFE 处理不当或因其使用而造成的伤害,SKF 概不负责。
SKF logo