圆锥孔轴承的安装

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

带圆锥孔的轴承,其内圈大部分是以过盈配合的方式来安装的。 过盈量是由内圈在圆锥形轴颈、紧定套或退卸套上的轴向推进距离决定的。 在圆锥形配合面上的推进距离越大,轴承径向内部游隙就会缩得越小。 可通过测量游隙减小量或轴向推进距离来确定过盈量。 关于游隙减小值和轴向推进距离的参考值,请参见相关产品章节。
SKF 液压驱动法是适用于在圆锥轴座上安装 SKF 轴承的可靠且行之有效的方法。 更多信息,请参考 SKF 液压驱动法程序

中小型轴承
最大内径为 80 mm (d ≤ 80 mm) 的轴承可以利用轴承安装工具或最好用锁紧螺母把内圈推进到圆锥形轴颈上的适当位置。 在使用紧定套的情况下,使用可以用钩形扳手或冲击扳手锁紧的套筒螺母。 对于退卸套,可用轴承安装工具或螺母将其推入轴承内孔。 对直径在 50 mm以上的螺纹,还可以使用 SKF 液压螺母

中型和大型轴承
大型轴承(内径大于 80 mm (d > 80 mm))需要更大的力来安装,因此应使用 SKF 液压螺母。 如适用,SKF 还建议为注油法采用带凹槽和管道的轴和套筒。 结合使用两种方法,轴承的安装和拆卸会更加快捷、简单和安全。 有关液压螺母和注油法所需注油设备的更多信息,请参阅维护产品和访问 skf.com/mount

使用 SKF 液压螺母安装

可在 SKF 液压螺母的帮助下将圆锥孔轴承安装在:
  • 在圆锥形轴颈上(图1
  • 在紧定套上(图 2
  • 在退卸套上(图 3
液压螺母可以固定在轴的螺纹部分(图 1)或紧定套的螺纹部分上(图 2图 3)。 环形活塞紧靠轴承内圈(图 1图 2)或轴上的止动装置, 止动装置可以是轴螺纹上的螺母(图 3),也可以是装在轴端的端板。 通过油泵把液压油注入液压螺母,可用将内圈推到锥形上方的力轴向驱动环形活塞,准确和安全地安装到适当的位置。

注油法

注油法的工作原理是:液压油在高压下通过油孔和油槽,注入轴承和轴颈之间的配合面,形成一层油膜。 油膜将配合面分开,使得配合面之间的摩擦大幅减少。 这种方法通常用于直接把轴承安装在圆锥形轴颈上的情况(图4)。 必需的油孔和油槽应是整体轴设计的一部分。 如果紧定套和退卸套已配备相关功能、油管和油槽,这种方法也可用于将轴承安装在紧定套或退卸套上。

安装在油管的退卸套上的球面滚子轴承如图 5 所示。将油注入所有配合面,在拧紧螺栓时,退卸套可推进至轴承内孔。

检查过盈配合
在安装过程中,通常通过以下方法之一确定过盈量:
  • 测量游隙减小量
  • 测量锁紧螺母的锁紧角度
  • 测量轴向推进距离
  • 测量内圈膨胀量
对于自调心球轴承,另一种方法是通过拧紧外圈来感受游隙减少量(→ 安装)。

测量游隙减小量

塞尺经常用于测量中型和大型球面滚子轴承和 CARB 圆环滚子轴承的径向游隙。 相关产品章节中列出了计算正确过盈配合的径向内部游隙减小量的参考值。

安装前,测量外圈与最顶部滚子之间的游隙(图 6)。 安装时,根据轴承内部设计,测量内圈或外圈与最底部滚子之间的游隙(图 7)。

在测量前,将内圈或外圈转动数圈。 轴承套圈及滚子总体居中。

对于较大的轴承,尤其是具有薄壁外圈的轴承,因为轴承本身具有一定的重量,或者将塞尺片从滚道和无负载滚子之间拉出时的力会引起轴承套圈弹性变形而影响测量。 为了在安装前后获得“真正”的游隙,请按照以下步骤(图 8):
  1. 在直立轴承的 12 点钟位置或挂在轴上尚未安装的轴承的 6 点钟位置测量游隙“c”。
  2. 在不移动轴承的情况下,在 9 点钟的位置测量游隙“a”,在 3 点钟的位置测量游隙“b”。
  3. 按照 0.5 (a + b + c) 来计算相对精确的“真正”的径向内部游隙。

测量锁紧螺母的锁紧角度

这种方法可用于安装内径 d ≤ 120 mm 的轴承。 锁紧角度的参考值 α 列于相关产品章节。

在开始最终的拧紧步骤之前,请将轴承推到圆锥形轴颈上,确保它固定到位。 通过将螺母拧紧到参考角度 α(图 9), 轴承会在圆锥形轴颈上推进一定的距离。 轴承内圈将具有所需的过盈配合。 如果情况允许,应检查剩余游隙。

测量轴向推进距离

圆锥孔轴承可以通过测量其内圈在轴颈上的轴向推进距离来完成安装。 相关产品章节中列出了所需轴向推进距离的参考值。

不过,建议对大中型轴承采用 SKF 二步液压驱动法。 该方法提供了确定过盈量的可靠、方便的途径。 通过精确控制轴承相对于某给定位置的轴向位移量,就可以获得正确的过盈量。 适用于 SKF 二步液压驱动法的设备如图 10 所示。其中包括一个 SKF 液压螺母(1)装备了一个千分表(2),和一个液压泵(3)装备了一个压力表(4)。

SKF 液压驱动法基于两阶段的安装步骤(图 11):
  • 第 1 步
    对液压螺母施加规定的压力,以将轴承推进到其初始位置。
  • 第 2 步
    增加液压螺母的压力,以将轴承内圈更进一步推进到锥形面上的最终位。 用千分表测量规定的位移。
单独轴承到达初始位所需油压和轴承到达最终位的轴向位移的参考值,请参阅 SKF 液压驱动法程序

测量内圈膨胀量

通过测量内圈膨胀量,可以更快捷和更准确地安装大型球面滚子轴承和 CARB 圆环滚子轴承(d ≥ 340 mm,取决于不同的系列)。 采用这一方法时,应使用通用的液压安装工具和 SensorMount 传感器轴承,它包含内圈嵌有传感器的轴承和一个专门的手持式指示器(图 12)。 轴承的尺寸、轴的材料、轴的设计(实心或空心)和表面处理等方面,均不需要特别考虑。

SKF logo