基本轴承型号系统

大多数 SKF 滚动轴承的型号采用一个型号系统。 一个完整的轴承型号由基本型号加上一个或多个补充前缀和后缀组成,但有些轴承可能不带任何补充型号(图表 1)。 基本型号用来表示:

  • 轴承类型
  • 基本设计
  • 外形尺寸

前缀和后缀指明设计特征或识别轴承部件。

基本型号

基本型号通常包含三到五个位数。 基本型号系统如表 1 所示。数字和字母组合含义如下:

  • 第一个数字、第一个字母或第一串字母的组合表示轴承类型和最终基本变型。
  • 接下来的两个数字表示 ISO 尺寸系列。 第一个数字表示宽度或高度系列(尺寸 B、T 或 H)。 第二个数字表示直径系列(尺寸 D)。
  • 基本型号的最后两位数字表示轴承内径的尺寸代码。 尺寸代码乘以 5 将得出以毫米为单位的内径 (d)。

下面是基本轴承型号系统中的一些例外情况:

  1. 在少数情况下,表示轴承类型的数字和/或尺寸系列的第一个数字被省略,而不表示在型号中。 这些数字显示在表 1 的括号内。
  2. 内径为 10、12、15 或 17 mm 的轴承用以下的尺寸代码表示:
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
  3. 对于内径小于 10 mm 或大于等于 500 mm 的轴承,型号中直接显示以毫米为单位的内径值(不用尺寸代码)。 尺寸与轴承型号的其余部分用斜线分开,例如 618/8 (d = 8 mm) 或 511/530 (d = 530 mm)。 根据 ISO 15:2011 标准,内径为 22、28 或 32 mm 的标准轴承也用相同方法表示,例如 62/22 (d = 22 mm)。
  4. 对于一些内径小于 10 毫米的轴承,例如深沟、自调心与角接触球轴承,内径也用毫米来表示(不用代号),但是它与系列型号之间不用斜线分开,例如 629 或 129 (d = 9 mm)。
  5. 非标准内径的轴承不用任何尺寸代码表示,而是直接以毫米为单位表示,最多至小数点后的三位数。 该内径标志是基本型号的一部分,它与基本型号之间用斜线分开,例如 6202/15.875 (d = 15.875 mm = 5/8 in)。

轴承系列
轴承系列型号由轴承类型和尺寸系列的识别号组成。 最常见系列型号请参见 表 1。括号里的文字属于系统,但实际上并不用于系列型号。

前缀和后缀

SKF 滚动轴承的型号根据系统确定,该系统由基本型号加或不加一个或数个前缀和/或后缀组成,如下表和示例所示。

前缀和后缀提供了有关轴承的更多信息。

前缀 主要用于表示轴承部件。 它们还可以表示轴承变型。

后缀 用来表示与基本设计有不同结构和/或有其它特性的轴承型号或变型。 后缀分为几组。 需要表示轴承多个特性时,后缀按下表所示次序排列。

特定前缀和后缀显意义的详细信息将在相关产品章节中给出。

型号系统

Basic bearing designation system


前缀

基本型号

后缀 - 内部设计

后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)

后缀 - 保持架设计

后缀 - 材料,热处理

后缀 - 公差、间隙、预载荷、静音运行

后缀 - 轴承组、配对轴承

后缀 - 稳定性

后缀 - 润滑

后缀 - 其它变型


未包括在基本系统中的轴承型号

Y 轴承 (嵌入式轴承)
Y 轴承型号与基本型号系统中的说明略有不同,将在相关产品章节中介绍。

滚针轴承
滚针轴承的型号并不完全采用基本型号系统,将在相关产品章节中介绍。

圆锥滚子轴承
公制圆锥滚子轴承的型号遵从基本型号系统或 ISO 355 中介绍由 ISO 于 1977 年建立的型号系统1)
英制圆锥滚子轴承使用的型号系统符合 ANSI/ABMA 相关标准。 圆锥滚子轴承的型号系统将在相关产品章节中介绍。

定制的轴承
设计用于满足特定客户要求的轴承通常由图号表示。 图号不提供轴承的任何相关信息。

其它滚动轴承
未在球轴承滚子轴承章节中介绍的滚动轴承,例如超精密轴承、薄壁轴承、回转支承轴承或直线轴承等,采用与基本型号系统显著不同的型号系统。


  1. 1)获取相关 ISO 文档的具体方法,请参考 ISO - 国际标准化组织
SKF logo