标准外形尺寸

外形尺寸是轴承的主要尺寸(图 1图 2)。 其中包括:
  • 内径 (d)
  • 外径 (D)
  • 宽度或高度(B、C、T 或 H)
  • 倒角尺寸 (r)

公制轴承的外形尺寸已在 ISO 内标准化2) 总方案:

  • ISO 15 标准,用于向心滚动轴承,但 Y 轴承、某些滚针轴承和圆锥滚子轴承不包括在内
  • ISO 104 标准,用于推力轴承
  • ISO 355 标准,用于圆锥滚子轴承

大部分滚动轴承符合 ISO 标准尺寸,这是可实现互换的前提条件。

针对径向轴承的 ISO 通用规划为每个标准孔径提供了若干个标准外径系列。 它们被称为直径系列,并以 7、8、9、0、1、2、3 和 4 进行编号(按外径增加排序)。 在每个直径系列中,存在不同的宽度系列(8、0、1、2、3、4、5 和 6,按宽度增加排序)。 图 3 显示直径系列 0、2 和 3 以及宽度系列 0、1、2 和 3。

对于推力轴承,使用高度系列替代宽度系列。 高度系列以 7、9、1 和 2 进行编号。

如孔径和尺寸系列相同,符合 ISO 通用规划的轴承拥有相同的外形尺寸(图 4)。 否则,其外形尺寸则不同。

英制轴承

除了符合 ISO 尺寸的轴承外,SKF 还提供广泛的轴承系列,其英制尺寸符合美国和英国标准。
  1. 1)ISO 使用 T。
  2. 2)获取相关 ISO 文档的具体方法,请参考 ISO - 国际标准化组织
SKF logo