术语

本节介绍一些常用的轴承术语。 有关轴承专用词汇及其定义的详细信息,请参见 ISO 5593 标准“滚动轴承 - 词汇”1)

符号

本型录中使用的符号主要根据 ISO 标准。 最常见的符号,请参阅图 1图 2

d内径
外径
B轴承宽度
H轴承高度
r倒角尺寸
α接触角
轴-轴承-轴承座系统
图 3
  1. 圆柱滚子轴承;
  2. 四点接触球轴承
  3. 轴肩
  4. 轴径
  5. 轴所处
  6. 端板
  7. 径向轴密封件
  8. 密封耐磨环
  9. 轴承座孔径
  10. 轴承座
  11. 轴承座端盖
  12. 止动环


径向轴承
图 4图 5
  1. 内圈
  2. 外圈
  3. 滚动体: 球、圆柱滚子、滚针、圆锥滚子、球面滚子、圆环滚子
  4. 保持架
  5. 覆盖装置
    密封件 – 橡胶制造
    防尘盖 — 以钢板制造
  6. 外圈外表面
  7. 内圈内孔
  8. 内圈肩部表面
  9. 外圈肩部表面
  10. 止动槽
  11. 止动环
  12. 外圈端面
  13. 密封装置凹槽
  14. 外圈滚道
  15. 内圈滚道
  16. 密封装置凹槽
  17. 内圈端面
  18. 倒角
  19. 轴承节圆直径
  20. 轴承总宽度
  21. 引导挡边
  22. 定位挡边
  23. 接触角

推力轴承
图 6
  1. 轴圈
  2. 滚动体和保持架组件
  3. 座圈
  4. 球面调心座圈
  5. 座垫圈


  1. 1)关于如何获取 ISO 5593 滚动轴承 – 词汇的具体方法,请参考 ISO - 国际标准化组织
SKF logo