通用轴承知识

本章节提供适用于滚动轴承的通用信息。
轴承基础章节包含所有读者应当了解的信息。 当阅读本章节时,您将:
  • 了解什么是滚动轴承
  • 了解其部件
  • 对滚动轴承所采用的材料有一个基本的认识
  • 熟悉术语
  • 了解标准外形尺寸体系
  • 能够通过其型号(零件编号)确定关于轴承的信息
公差章节提供的信息有助于您识别和确定此处所列几乎每一个轴承的公差。 该目标得以实现是因为,轴承公差采用由 ISO 主导的国际标准。 单独的产品章节,如有需要请参考本章节中的信息。
储存章节为您提供建议,让您了解如何处理 SKF 轴承且如何管理库存。
SKF logo