存放

存放时间是指轴承可储存且不会对其运行性能产生不良影响的时间段。 SKF 轴承涂有高品质的防锈油以保护其免受腐蚀。 若将轴承放置在未打开、未损坏的原始包装内,可以实现长期存放。 轴承的存放时间还取决于其所处的环境条件。 为保持轴承潜在的运行性能,SKF 推荐“先进先出”的存放原则。

开式轴承的存放时间

开式(非密封型)轴承的一般存放时间列于表 1

闭式轴承的存放时间

闭式轴承(带密封件或防尘盖的轴承)的最长存放时间应该是三年,以避免润滑脂填充的退化。

与存放相关的额外因素

为避免存放期间轴承性能的退化,请考虑这些因素:

  • 室内存放,存放于无霜无凝结的环境中,最高室温 40 °C (105 °F),避免气流。
  • 在没有振动的条件下存放。 振动可能导致滚道损坏。
  • 最好水平放置,以避免轴承倒下可能导致的损坏。
  • 不要打开或破坏原始包装。
SKF logo