倒角尺寸

最小倒角尺寸图 1)列于产品表,适用于径向(r1、 r3)和轴向(r2、 r4)方向。 对于公制 SKF 轴承,这些倒角尺寸符合以下标准中的总方案:

  • ISO 15、ISO 12043 和 ISO 12044 标准,用于径向轴承
  • ISO 355 标准,用于径向圆锥滚子轴承
  • ISO 104 标准,用于推力轴承

SKF 最大倒角 尺寸(图 1),适用于径向(r1、 r3)和轴向(r2、 r4)方向,适于各自的最小值以及孔径或外径,列于下表中:

  • 公制径向和推力轴承,径向圆锥滚子轴承除外→ 表 1
  • 公制径向圆锥滚子轴承 → 表 2
  • 英制圆锥滚子轴承 → 表 3

公制 SKF 轴承的最大倒角尺寸符合 ISO 582。

示例

什么是最大径向和轴向值(r1 max 和 r2 max),对于 6211 深沟球轴承的倒角?

根据相关的产品表,r1.2 min = 1.5 mm 且 d = 55 mm。

根据表 1,rs min = 1.5 mm 且 d < 120 mm,最大径向值 r1 max = 2.3 mm 且最大轴向值 r2 max = 4 mm.


SKF logo