公差

公差等级以及特定公差特点相应的值于 ISO 492(适用于径向轴承)和 ISO 199(适用于推力轴承)中指明。 2014 年,这些标准与通用的 ISO GPS(几何技术规范))达成一致,例如 ISO 1101 和 ISO 5459。关于 ISO 492 和 ISO 199 的更多信息及其与上一版的差别,请访问 SKF 在线学习平台

SKF 球轴承和滚子轴承有三种常见的公差等级:

ISO 公差等级SKF 型号后缀说明
正常所有 SKF 球轴承和滚子轴承的最低标准。
6 级P6公差小于普通级。
5 级P5公差小于 6 级。

在各种轴承类型的产品章节中提供了关于适用公差等级合规的信息。 轴承的公差等级无法始终从其型号后缀确定。 如果公差等级对于轴承来说属于标准,它将不会体现在型号后缀中。

关于公差等级优于 5 级的 SKF 轴承的信息,请参阅超精度轴承

公差值

实际公差值列于下表中。

  • 公制径向轴承,除圆锥滚子轴承外:
    普通级公差 → 表 1
    P6 级公差 → 表 2
    P5 级公差 → 表 3
  • 公制圆锥滚子轴承:
    普通级和 CL7C 级公差 → 表 4
    CLN 级公差 → 表 5
    P5 级公差 → 表 6
  • 英制径向轴承,圆锥滚子轴承除外:
    普通级公差 → 表 7
  • 英制圆锥滚子轴承:
    普通级 CL2、CL3 和 CL0 级公差 → 表 8
  • 推力轴承:
    普通级、P6 和 P5 级公差 → 表 9
  • 圆锥孔,锥度 1:12:
    普通级、P6 和 P5 级公差 → 表 10
  • 圆锥孔,锥度 1:30:
    普通级公差 → 表 11

表中有相应标准的公差值,均符合 ISO 492、ISO 199 和 ANSI/ABMA Std. 19.2 标准。

公差符号

我们使用的公差符号符合 ISO 492 和 ISO 199 标准且在上述公差表和表 12 中已作出解释。符号通常是指尺寸公差,仅 Kia、Kea、Sd、SD、Sia 和 Sea 是指几何公差。

识别不同的直径系列

孔和外径的变动量公差 tVdsptVDsp 对于公制径向轴承(表 1表 2表 3),根据轴承所属的直径系列变化。 要确定直径系列,请参见表 13

SKF logo