滚动轴承选择原则

在为任何目的选择轴承时,您从根本上想要确认的是可以实现所要求的设备性能、坚固等级 - 同时以尽可能低的价格。
当您在综合考虑轴承规格是否适用于应用时,也应当考虑如下关键因素。 为便于评估这些关键因素,我们提供我们推荐的选择过程,以及支持信息和示例。
在此章节中,您会找到:
  • 通用轴承知识,其包括:
    • 关于您应该知道的滚动轴承的一般信息
    • 用于确定轴承公差的信息
    • 让您了解如何处理 SKF 轴承且如何管理库存的建议
  • 轴承选择过程,其是我们的简单指南,包含明确定义和已命名步骤,帮助您分析应用并确定解决方案。 
  • 显示了应用于各种机器和应用案例的轴承选择示例
如果您对轴承选择流程指南或此处产品章节中的信息有任何疑问或需要任何帮助,请通过您本地的 SKF 代表联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo