合适的轴承座

CARB 轴承配上一个合适的轴套和合适的 SKF 轴承座(如有需要)为浮动端轴承定位提供了一种经济、可互换和可靠的解决方案,可以满足易于维护的要求。 SKF 标准轴承可提供直径系列 0、1、2 和 3 的所有 CARB 轴承。
使用标准轴承座时,无需特殊措施即可实现两种轴承配置:
  • 带圆锥孔的 CARB 轴承,配有紧定套和阶梯轴
  • 阶梯轴上的圆柱孔 CARB 轴承
其他相关信息,请参阅轴承座
SKF logo