计算允许的轴向位移

受滚子组位移的限制
受游隙减少量的限制
轴承圈不对中时,轴向位移受值 s1 或 s2 限制(图 1图 2)。可使用以下公式估算轴向位移的最大游隙减少量:



当轴承套圈不对中时,必须减小轴向位移值 s1 或 s2

srol = s1 – k1 B α



srol = s2 – k1 B α

由某个轴向位移造成的游隙减少量,可以用下列公式计算:


计算示例 1
轴承圈对中误差 α = 0.3° 时,C 3052 轴承滚子组允许的最大轴向位移量是多少?

srol = s1 – k1 B α

srol = 19,3 – 0,122 x 104 x 0,3
= 15,5 mm
计算示例 2
最大允许内部游隙减少量为 0.15 mm 时,C 3052 轴承最大轴向位移量是多少?





同时请参见图表 1
计算示例 3
在 C 3052 轴承中,导致相对于中心位置轴向位移 6.5 mm 的游隙减少量是多少?





同时请参见图表 1
计算示例中的轴承参数
轴承 C 3052
B = 104 mm
s1 = 19.3 mm
k1 = 0.122
k2 = 0.096

符号

B
轴承宽度[mm]
Cred
在相对中心位置的轴向位移引致的径向游隙减少量 [mm]
k1
不对中系数(→ 产品表
k2
工作游隙系数(→ 产品表
s1偏离固定环时,带保持架或满装轴承中的轴向位移限制 [mm](→ 产品表
s2
向密封件或固定环方向偏移时,密封和满装轴承中的轴向位移限制 [mm](→ 产品表
scle在既定的径向游隙减少量下,相对中心位置的最大轴向位移量 [mm]
srol
受滚子组限制的最大轴向位移量,包括不对中影响 [mm]
α不对中 [°]
SKF logo